혜택 — 스택온

패킷 손실 없이 한 번에 모두 사용할 수 있는 다양한 패킷 필터링 기능! 중복 제거, 스탬프, 트리밍 등 원하는 방식으로 트래픽을 처리해보십시오. 키사이트 솔루션은 필요한 여러 기능을 동시에 처리할 수 있습니다. 도구에서 관련 트래픽을 처리하기 쉬운 형식으로 가져옵니다. 키사이트는 더 나아가 패킷 손실 방지 효율을 개선하는 버스트 방지 기능도 제공합니다. 이 모든 것은 마우스 클릭 방식 구성을 통해 이루어집니다.

키사이트의 모든 기술은 성능 지향적으로 설계되므로 사용자가 원하는 모든 기능을 안심하고 사용할 수 있습니다. 키사이트의 네트워크 패킷 중계기에서 전용 하드웨어 가속기를 사용하기 때문에 모든 패킷이 반드시 도구에 도달합니다.

PacketStack의 특징

패킷 트리밍

헤더(프로토콜) 스트라이핑

중복 제거

타임스탬핑

데이터 마스킹

헤더 스트라이핑

버스트 방지(심층 패킷 버퍼링)

주요 사양

프로토콜 스트라이핑

L3GRE, JMirror, PBB-TE, LSIP, VSL, OTV, PPPoE

L2GRE 또는 ERSPAN 종료

vTAP에서 L2GRE 터널 시작

프로토콜 헤더 스트라이핑

타임스탬프 소스

로컬, NTP, PTP

자세한 사양을 원하십니까?

PacketStack 지원 네트워크 패킷 중계기

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

투자 보호

KeysightCare 지원 플랜

가동 시간 극대화, 측정 최적화, 그리고 신속한 문제 해결을 통해 필요한 답을 가장 빠르게 제공합니다.

교정 서비스

키사이트 기타 브랜드의 테스트 장비를 정기적으로 6개월, 12개월, 24개월 또는 36개월마다 교정하여 최상의 성능을 유지하세요.

기술 리프레시 서비스

일정과 예산에 맞춰 최신 테스트 장비로 확장, 업그레이드, 또는 마이그레이션하세요.

다른 도움이 필요하십니까?