Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
重要なネットワークを保護および防御します。 ネットワーク・デジタル・ツインが、重要な電力システムのサイバーセキュリティ、信頼性、および効率性の保証にどのように役立っているかをご覧ください。
タイプ
Model Library
Library
Critical Infrastructure
形状
Software
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
ネットワークの耐障害性を保証するため、公共施設やその他の重要なインフラでは、ネットワーク・デジタル・ツインを使用して環境を再現し、サイバー脅威の影響を理解することを検討しています。
EXata Network Modeling - Critical Infrastructure (EXata CPS) は、ネットワークプランナー、アナリスト、IT技術者、通信専門家が、あらゆる種類の通信ネットワークのソフトウェアモデルを作成するためのユニークなソリューションを提供するために開発されました。 EXata CPS は、OPAL-RTのHYPERSIMまたはRT-LABSシミュレーターと同じハードウェア上で統合され、通信ネットワークを持つ電力網の開発、テスト、評価のための完全なリアルタイムのサイバー・フィジカル・ソリューションを提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。