キーサイトのセルラー基地局設計エミュレータシステム。大型のPropsim F64チャネル 中核とし、広範なRFポートアレイとLEDインジケータを備える。デスクトップモニターには、実走行シナリオ・信号メトリクス・位置追跡をシミュレートするユーザーインターフェースを表示。複数のRFコネクタとインターフェースポートを有する補助ハードウェアユニットで構成される。本システムは、現実的な無線環境下における5G セルラー基地局の性能エミュレーションとテストに用いられる。

Open RANイノベーションを加速:ラボからライブネットワークへ

このビデオでは、設計、エミュレーション、テストツールの強力なエコシステムによって、Open RANイノベーションがどのように加速されているかをご覧いただけます。これらのソリューションが、エンジニアがラボのプロトタイプと実環境での展開との間のギャップを埋め、マルチベンダー環境での統合および相互運用性テストを迅速化し、Open RANコンポーネントが初日からパフォーマンス、信頼性、および展開準備の要件を満たすことをどのように保証するかを学ぶことができます。

 

お客様のUE、RAN、コアエミュレータ、またはRFネットワークドライブテストソリューション向けの互換性のあるソフトウェアとアクセサリを見つける。

チャネルエミュレーター、RFフロントエンド、タイミングモジュールなど、幅広いモデリング、検証、アプリケーション固有のソフトウェアおよびアクセサリから選択して、セルラーUE、RAN、コアエミュレーション、およびRFネットワークドライブテストをサポートします。

UE、RAN、コアエミュレータ、およびRFネットワークドライブテストのユースケースを探る。

セルラーテストソリューションがさまざまな業界の幅広いアプリケーションをどのようにサポートしているかをご覧ください。

よくあるご質問