電圧を変え、安定させ、1ミリ秒未満で正確な測定を行う!
お知らせ: M9111Aは2027年12月1日に製造終了となります。本製品の最終注文受付日は2027年11月30日です。キーサイトは、標準の5年間、本製品のサポートを継続いたします。M9111Aの後継製品はございません。
自動テスト環境において、「時は金なり」という言葉ほど当てはまるものはありません。したがって、テストのスピードは極めて重要です。デバイスのテストを迅速に行えば行うほど、コスト削減効果が高まります。 キーサイトのM9111A PXIe高速ソース・メジャー・ユニット(SMU)は、まさにこの環境のために特別に設計されました。この製品は、パワーアンプの設計検証や量産テストにおいて、測定品質を維持しながら高いスループットを実現するのに役立ちます。
M9111Aは、出力電圧の変更、電圧の安定化、およびアンペアからマイクロアンペアまでの電流の正確な測定を、すべて1ミリ秒未満で実行できるため、次の試験へ迅速に移行することができます。
- 出力定格:13V、±1A、13W または 6V、±3A、18W
- 測定確度:0.05% + 1 mV、0.05% + 300 µA(3Aレンジ)、0.05% + 100 nA(1 mAレンジ)、0.05% + 10 nA(100 µAレンジ)
- 電圧と電流を約200kサンプル/秒でデジタル化
- 高速なセトリングタイムを伴う電圧の高速変化
- DUTが高速なスルーレートの電流パルスを引く際の高速回復と低電圧ドループ
- 高速、高精度なµAリーク電流測定
より高速なソース供給、より高速な測定
M9111Aは、安定したグリッチフリーのソーシングとシンキング、および高確度測定を提供する1スロット、2象限PXIeモジュールです。RFパワー・アンプの設計検証および生産テストにおいて、高スループットと測定品質を提供します。極端な動的負荷条件下での業界をリードする出力安定性と、パルス負荷による電圧降下を劇的に低減する比類のない過渡性能により、M9111A SMUはテスト時間を短縮します。高速M9111Aは、出力電圧の変更、その電圧の安定化、およびアンペアからマイクロアンペアまでの電流の正確な測定をすべて1 ms未満で行うことができ、次のテストに可能な限り迅速に進むことができます。
M9111Aは、キーサイトのRFパワーアンプ/フロントエンドモジュール(PA/FEM)リファレンスソリューションの一部であり、Sパラメータ、復調、パワー、隣接チャネルパワー、高調波歪み測定など、パワーアンプデバイスといった次世代パワーアンプモジュールの迅速かつ完全な特性評価を可能にします。このリファレンスソリューションは、PA/FEMメーカーが直面する2つの主要なテスト課題、すなわちコスト削減とデータスループットの向上に対応します。