ワイドバンド・ストリーミング再生ソリューション

キーサイト S7970A 再生ソリューションは、実信号環境を再現した事前記録の広帯域データを高品質な RF 再生を可能にします。

製品画像
  • Functionality

    Wideband Streaming Playback

  • Slots

    18

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

キーサイトのS7970Aプレイバックソリューションは、以前に記録されたライブ信号環境を表すデータの高品質な再生を可能にします。S7970Aストリーミングプレイバックソリューションの中核をなすのは、1 MHzから20 GHzまたは44 GHzの周波数範囲をカバーし、最大320 MHzのストリーミング変調帯域幅を提供するコンパクトなモジュラー型計測器であるM9383A PXIeマイクロ波信号発生器です。