お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S94573B 広帯域アクティブ・ロードプル・エクスポート制御
輸出規制のある国向けの変調歪み測定のためのアクティブ・ロード・プル機能
ハイライト
- PNA-X変調歪みアプリケーションの広いダイナミックレンジと低い残留EVMを実現しながら、任意のユーザー指定ガンマのベクトル補正EVMおよびACPR測定を計算します。
- S1Pファイルのインポート機能を含む、ユーザー指定のガンマプロファイルにより、変調帯域幅全体で増幅器に提示される各ガンマがどのように変化するかを設定します。
- 変調帯域幅内の全ての周波数におけるガンマ制御は、M9384Bデュアル・チャネル・ベクトル信号発生器を使って達成します。
- アクティブロード制御は、変調帯域幅内の中心周波数でのみガンマを制御し、他の周波数では制御しないパッシブ・ロード・プルと区別されます。
このソフトウェアにより、変調帯域幅全体にわたって制御されるさまざまなロード条件下でのパワーアンプ歪み測定が可能になります。 デザイン検証や堅牢性評価で最適なロード条件から逸脱してデバイスをテストする必要がある場合、このアプリケーションはデバイスの性能と劣化に関する高度な解析を提供します。
無料の試用版
S94573Bの30日間の試用ライセンスを入手 S94573B Arbitrary Load control試用版は、変調歪みアプリケーションを実行しているPNA-Xのライセンスファイルで有効になるソフトウェアアプリケーションをPNAシリーズ上に作成します。
S94573Bに関心を持っていただけましたか。
S94573Bの機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。