お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S94051B ベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA) シミュレータ – アドバンスド
Sパラメータクラスの基本動作(S94050B)に加え、VNAアプリケーション(S93/S95/S96/S97xxxB/A)をPCでシミュレート可能
ハイライト
高度な VNA ソフトウェアを PC でシミュレート
S94051B は、キーサイトの業界最高のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ポートフォリオを、お使いのコンピュータに取り込みます。 タイムドメイン、スペクトラム解析、利得圧縮など、測定器で使用するあらゆるソフトウェアアプリケーションをサポートし、測定器で捕捉したデータをより深く理解することができます。 また、コンピューターでテストプログラムを開発し、トラブルシューティングを行ってから、測定器に導入することもできます。 S94051B は、S94050B のスーパーセットで、Sパラメータ機能を備えています。
- キーサイトのすべての最新 VNA に対するサポートで、正確なモデルをエミュレート
- VNA アプリケーションソフトウェア (S93/95/96/97xxx) でさらに詳細な解析を実行
- PXI VNA で最大 66 ポートをエミュレートすることで、複雑なマルチポート Sパラメータ解析を実行
- 必要な期間に合わせて最適なサブスクリプションライセンスを選択可能
無料の試用版
- 30日間の試用ライセンスを入手してください
- PCでソフトウェアアプリケーションを実行可能
S94051Bに関心を持っていただけましたか。
S94051Bの機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。