お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S93460B トゥルーモードスティミュラス機能
-
画像はありません
S93460Bは、不整合補正トゥルーモードスティミュラスを印加し、4ポートPNAまたはPNA-Xネットワーク・アナライザで正確な平衡測定を実現します。
ハイライト
- トゥルーモード信号による高速で完全に誤差補正されたミックスドモードSパラメータ測定
- VNA/DUT不整合誤差補正済みの正確な差動/コモン・モード・スティミュラス
- ノーマル/インフィクスチャモードの任意位相/振幅オフセット
- 双方向、フォワードのみ、またはリバースのみのトゥルーモードスティミュラス
- 平衡入力/出力、1平衡および1シングルエンドデバイスをサポート
S93460B 統合型トゥルーモード・スティミュラス・アプリケーション(iTMSA)は、整合補正トゥルーモード(真の差動/真のコモン)信号を印加し、現実の動作条件で正確な平衡測定を実現します。また、iTMSAでは、順方向のみの掃引、逆方向のみの掃引、周波数/パワー掃引を用いた、任意位相/振幅オフセットでの平衡測定が可能です。S93460Bは、オプション400、401、417、419または423搭載の4ポートPNAまたはPNA-Xモデルでのみ動作します。S93460Bは、PNAシリーズ Aモデル・ネットワーク・アナライザのオプション460と同等です。
Free Trials
- Get 30-day free trial license
- Enables software application on your PNA Series
Interested in a S93460B?
Extend the capabilities for your トゥルーモードスティミュラス機能
Featured Resources for S93460B トゥルーモードスティミュラス機能
Want help or have questions?