ハイライト

  • Sパラメータとパワー測定のリアルタイム不確かさ
  • 校正基準、パワーセンサ、ノイズ、ケーブルとコネクターの再現性の複合的な不確かさを推定
  • 測定の不確かさが実際の測定トレースと同じ画面に表示
  • 現行のキーサイト不確かさ計算機と互換性あり
  • N52xxB PNA/PNA-L/PNA-X ネットワーク・アナライザで使用可能

S93015B は、Sパラメータ測定とパワー測定の不確かさを測定トレースと同じ画面にリアルタイムで表示します。 これによりユーザーは不確かさをより確実に見積もり、より現実的なリミットラインを合否判定テストに適用し、生産歩留まりを向上させることができます。

無料の試用版

  • 30 日間の無料試用ライセンスを入手
  • PNA シリーズでソフトウェアアプリケーションを実行可能

S93015B に関心を持っていただけましたか。

S93015B Sパラメータおよびパワー測定の不確かさのリアルタイム表示に関する注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。