お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S93015B Sパラメータおよびパワー測定の不確かさのリアルタイム表示
S93015B は、Sパラメータ測定とパワー測定の不確かさを測定トレースとともに、PNA/PNA-L/PNA-X シリーズ B モデル ネットワーク・アナライザの同じ画面にリアルタイムで表示します。
スタート価格:
ハイライト
- Sパラメータとパワー測定のリアルタイム不確かさ
- 校正基準、パワーセンサ、ノイズ、ケーブルとコネクターの再現性の複合的な不確かさを推定
- 測定の不確かさが実際の測定トレースと同じ画面に表示
- 現行のキーサイト不確かさ計算機と互換性あり
- N52xxB PNA/PNA-L/PNA-X ネットワーク・アナライザで使用可能
S93015B は、Sパラメータ測定とパワー測定の不確かさを測定トレースと同じ画面にリアルタイムで表示します。 これによりユーザーは不確かさをより確実に見積もり、より現実的なリミットラインを合否判定テストに適用し、生産歩留まりを向上させることができます。
無料の試用版
- 30 日間の無料試用ライセンスを入手
- PNA シリーズでソフトウェアアプリケーションを実行可能

S93015B に関心を持っていただけましたか。
Sパラメータおよびパワー測定の不確かさのリアルタイム表示機能を拡張
S93015B Sパラメータおよびパワー測定の不確かさのリアルタイム表示に関する注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。