お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S93551B ネットワーク・アナライザのNポート校正機能
S93551Bは、マルチポート・アナライザ・モードを追加します。このモードでは、外部テストセットを使用したフルNポート誤差補正/測定が可能です。
ハイライト
- フルNポート誤差補正
- すべてのNポートでのSパラメータ測定
- 平衡Sパラメータ測定
- SE-Bal、Bal-Bal、SE-SE-Balトポロジー
- ミックスドモード、不平衡、コモンモード除去比(CMRR)パラメータ
- レシーバー絶対値測定
S93551Bは、マルチポート・アナライザ・モードを追加します。このモードでは、外部テストセットを使用したフルNポート誤差補正/測定が可能です。マルチポート・アナライザ・モードでは、標準測定クラスのみ使用可能です。8ポートを超えるマルチポート解析では、PLTSソフトウェアN1930Bを使用して、指数関数的に増加しやすい大量のデータ・フォーマット・ファイルを管理することを強くお勧めします(12ポートSパラメータファイルには、144個のSパラメータエレメントが含まれます)。この機能は、PNAオプション200、210、240では使用できません。S93551Bは、PNAシリーズ Aモデル・ネットワーク・アナライザのオプション551と同等です。
「オプション&アクセサリ」の「関連製品」タブで、マルチポート・テスト・セットに関する詳細情報を確認できます。
Free Trials
- Get 30-day free trial license
- Enables software application on your PNA Series
Interested in a S93551B?
Extend the capabilities for your ネットワーク・アナライザのNポート校正機能
Featured Resources for S93551B ネットワーク・アナライザのNポート校正機能
ご要望、ご質問はございませんか?