お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N1500A 材料測定スイート
Keysight N1500A 材料測定ソフトウェアスイートを使用すれば、多くの誘電材料や磁性材料の電磁気学的な特性を求めることができます。
キーサイト・テクノロジー 材料測定 情報サイト
5G・車載レーダー・高速デジタル向け高機能素材のミリ波誘電率測定を紹介
ハイライト
- 複素誘電率と透磁率の測定を自動化するKeysight N1500A 材料測定ソフトウェア
- このソフトウェアはさまざまな測定方法をサポートしています:伝送ライン法/フリースペース法、アーチ反射率法、空洞共振器法、同軸プローブ法、平行板法/インダクタンス法
- 複雑な誘電率や透磁率の測定を自動化
- 必要な測定手法を選択できる柔軟なオプション構成
- 1つのシンプルなインストールプログラム/内蔵メソッド・オプション・ローダーにより、さまざまな測定方法をシームレスに切り替えることが可能
Keysight N1500A 材料測定ソフトウェアスイートは、次の測定器で動作します:RF/マイクロ波エネルギーに対する材料の応答を測定するネットワーク・アナライザ、インピーダンス・アナライザ、またはLCRメータで動作し、多くの誘電/磁性材料の固有の電気/磁気特性を求めることができます。このソフトウェアは、測定器を制御して、結果を計算します。使用する測定器およびサンプルホルダー、またはフィクスチャに応じて、20 Hzから数THzまでの測定周波数レンジをカバーします。
その他の材料測定、誘電率測定ソリューションはこちら
無料の試用版
- 複雑な誘電率や透磁率の測定を自動化
- 必要な測定手法を選択できる柔軟なオプション構成
- * 1つの簡単なインストールプログラム/内蔵メソッド・オプション・ローダーにより測定方法をシームレスに切り替えることが可能
N1500Aに興味がありますか?
N1500A材料測定スイートの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。