お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S94610B デジタル広帯域トランシーバー解析
ユーザーによる各種デバイスの複雑な測定の設定を支援する測定構成アシスタント
ハイライト
- デジタル/RFミックスドシグナル・デバイスの測定が可能
- トランスミッター、レシーバー、トランシーバーをサポート
- 入出力電力、周波数に対するゲインと位相偏差、レシーバー雑音指数、レシーバー2トーン相互変調歪み(IMD)を測定
- テストスティミュラス信号およびデバイス制御のカスタマイズを可能にするWaveform CreatorおよびDUT制御を搭載
Digital Wideband Transceiver Analysisは、Device Measurement eXpert(DMX)のアドオンソフトウェアで、デジタル/RFミックスドシグナル・デバイスの特性評価にクロスドメイン・スティミュラス応答測定を追加することができます。 Waveform Creatorは、レシーバーテストのRF信号発生器やトランスミッターテストのD/AコンバーターにダウンロードされるデジタルIQテストのスティミュラス波形の定義をサポートします。 DUT制御は、デバイスの動作設定、送受信の切り替え、DUTとのデジタルIQ波形の読み取りや記録を定義することで、さまざまなデータコンバーターやトランシーバーのタイプに対応できるようカスタマイズ可能です。 取得したRFまたはデジタルデータは、VNAのアプリケーションで処理され、より高速で正確に測定および解析されます。
デジタル広帯域トランシーバー解析は、周波数応答測定にS9307xB 変調歪み、レシーバー雑音指数および2トーンIMD測定にS9309xB スペクトラム解析を必要とします。
S94610Bに関心を持っていただけましたか。
お使いのS94610Bの機能拡張
S94610Bの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。