ハイライト

即戦力化を実現するデジタルラーニング体験

キーサイトがデジタル・ラーニング・ソフトウェア・スイートを提供することで教育者や学生がセキュアなウェブインターフェースから業界で活用可能な学習リソースが獲得でき、イノベーションの加速化を実現します。 デジタル・ラーニング・プラットフォームは、エンジニアリング・ラボ・リソースを制御し、ツールが測定データを可視化/比較/解析できるように管理します。 ソフトウェアにより、ワークフローの処理時間が短縮しラボリソースの使用率が向上します。

  • キーサイトの技術エキスパートが提供する数千もの業界関連の学習リソースをオンデマンドで利用できます。
  • Keysight PathWaveテストオートメーションのテストシーケンサで動作する統合されたウェブインタフェースから、測定器およびテストユニットを制御できます。
  • 学生は、グラフィカルにツールをチャート表示することでテスト結果の可視化/比較/解析/共有が可能です。
  • 従来のラボ内手法に比べて、完全なラボプロジェクト設計の検証および特性評価を得る速度が最大10倍向上します。
  • 従来の物理的なものだけで構成されているラボ環境に比べて、ラボの機器やソフトウェアの使用率が最大3倍向上します。
  • セキュアなシングルサインオン(SSO)方式のウェブインタフェースと大学の学習管理システム(LMS)へのシームレスな統合により、いつでもどこでも包括的なエンドツーエンド教育を渡り歩くことができます。

ラボのリモートアクセス、管理、コースウェアにより、即戦力のある学生をより多く育成

注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。