何をお探しですか?
F9650Aコンパクト・アンテナ・テスト・レンジ(CATR)
Wireless and antenna system performance characterization at millimeter-wave frequencies
ハイライト
キーサイトF9650Aコンパクト・アンテナ・テスト・レンジ(CATR)は、5G NRミリ波テストに最も正確な無線測定を提供するように最適化されています。 F9650Aは、キーサイトのネットワーク・エミュレーション・ソリューションと統合することでRF設計検証、RFコンフォーマンス、無線リソース管理(RRM、1つの到来角、AoA)、RF復調、RFキャリア受け入れテストを実現します。 ノンシグナリングおよびアンテナ測定アプリケーションは、キーサイトのスペクトラム・アナライザ、信号源、ネットワーク・アナライザ、ミリ波トランシーバー・システムとの統合によりサポートされます。
F9650Aのプラットフォーム・アーキテクチャーにより、幅広いオプションやアップグレードが可能で、お客様の要件に合わせてチャンバーを構成できます。 インバンド(24~42 GHz)またはスプリアス(6~110 GHz)のプローブ・フィード・アセンブリを選択し、FR1およびFR2リンクアンテナ、校正キットを追加できます。 3GPPコンフォーマンステストおよびデバイス/UE 研究開発用に極端温度条件(ETC)を追加します。 F9650Aでは、クワイエットゾーンのサイズ(30 cmまたは45 cm)と被試験デバイス(DUT)ポジショナーを選択できるため、幅広いUEに対応できます。
チャンバーソフトウェアは、座標系や測定グリッドのサポート、チャンバー校正データの保存/呼び出し、2D/3Dプロット機能などを備えたチャンバーポジショナーの包括的な操作制御を提供します。 キーサイトのテスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP) プラグインは、シグナル・アナライザとネットワーク・アナライザの統合作業を簡素化します。
Featured Resources for F9650A Compact Antenna Test Range (CATR)
Related Products and Solutions
Extend the Capabilities for your Compact Antenna Test Range (CATR)
Want help or have questions?