產品特性

Keysight F9650A 縮距場天線量測系統(CATR)經過最佳化,可為 5G NR 毫米波測試提供最準確的空中傳輸量測。 F9650A 整合了是德科技網路模擬解決方案,以支援射頻設計驗證、射頻符合性測試、無線資源管理(RRM,支援一個到達角,AoA)、射頻解調和射頻載波驗收測試。 藉由與是德科技頻譜分析儀、信號源、網路分析儀和毫米波收發器系統進行整合,可支援各種不同的非信令和天線量測應用。

利用 F9650A 平台架構,以及多元的選項和升級選項,客戶可根據需求自信配置試驗室。 可選擇頻內(24 至 42 GHz)或雜散(6 至 110 GHz)探棒饋送組件、添加 FR1 和 FR2 鏈路天線,以及各種校驗套件。 添加進行 3GPP 符合性測試和裝置/UE 研發所需的極端溫度條件(ETC)。 F9650A 還提供多種靜區尺寸(30 cm 或 45 cm)和待測裝置(DUT)定位器供您選擇,以因應各種不同 UE 的需求。

試驗室軟體可對試驗室定位器進行全面操控,並支援座標系統和量測網格、儲存/叫出試驗室校驗資料,以及 2D/3D 繪圖功能。 是德科技測試自動化平台(TAP)外掛程式可簡化信號與網路分析儀的整合任務。

主要技術規格

類型
Compact Antenna Test Range
類型
Compact Antenna Test Range
查看更多
頻寬選項:
N/A
Frequency range:
24 GHz to 42 GHz
24 GHz to 55 GHz
Maximum angles of arrival:
1
Maximum DUT weight:
10 kg
Maximum quiet zone size:
40
Measurement type:
Indirect far field (IFF)
Range length:
N/A
Technology:
5G NR FR2
類型:
Compact Antenna Test Range
Use cases:
RF / demodulation / RRM 1AoA verification and acceptance
Antenna measurement

Want help or have questions?