주요 특징

키사이트의 F9650A 소형 안테나 테스트 범위(CATR)는 5G NR 밀리미터파 테스트를 위한 가장 정확한 OTA(over-the-air) 측정을 제공하도록 최적화되어 있습니다. F9650A는 키사이트의 네트워크 에뮬레이션 솔루션과 통합되어 RF 설계 검증, RF 적합성, 무선 리소스 관리(RRM, 하나의 angle of arrival, AoA), RF 복조 및 RF 반송파 수락 테스트에 사용됩니다. 키사이트의 스펙트럼 분석기, 신호 소스, 네트워크 분석기 밀 밀리미터파 트랜스시버 시스템과의 통합을 통해 비신호 및 안테나 측정 분야가 지원됩니다.

F9650A 플랫폼 아키텍처는 고객이 다양한 옵션과 업그레이드를 통해 자신의 요구사항에 맞게 챔버를 구성할 수 있도록 지원합니다. 대역내(24-42 GHz) 또는 스퓨리어스(6-110 GHz) 프로브 피드 어셈블리 중에서 선택하고 FR1 및 FR2 링크 안테나 그리고 교정 키트를 추가할 수 있습니다. 3GPP 적합성 테스트와 디바이스/UE R&D를 위해 극한의 온도 조건(ETC)도 추가할 수 있습니다. 또한 F9650A는 Quiet Zone 크기(30 cm 또는 45 cm)와 DUT(device under test) 포지셔너를 제공하므로 폭넓은 UE 사용이 가능합니다.

좌표계 및 측정 그리드, 챔버 교정 데이터의 저장/호출, 2D/3D 플롯팅 기능을 지원하는 챔버 소프트웨어로 챔버 포지셔너의 포괄적인 작동 제어가 가능합니다. 또한 키사이트 테스트 자동화 플랫폼(TAP) 플러그인을 통해 신호 및 네트워크 분석기를 간편하게 통합할 수 있습니다.

유형
Compact Antenna Test Range
유형
Compact Antenna Test Range
더 보기
Bandwidth options:
N/A
Frequency range:
24 GHz to 42 GHz
24 GHz to 55 GHz
Maximum angles of arrival:
1
Maximum DUT weight:
10 kg
Maximum quiet zone size:
40
Measurement type:
Indirect far field (IFF)
Range length:
N/A
Technology:
5G NR FR2
유형:
Compact Antenna Test Range
Use cases:
RF / demodulation / RRM 1AoA verification and acceptance
Antenna measurement

Want help or have questions?