Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트의 네트워크 에뮬레이션 솔루션과 함께 사용할 경우 키사이트의 F9650A 소형 안테나 테스트 범위(CATR)는 5G NR 밀리미터파 테스트를 위한 가장 정확한 OTA(over-the-air) 측정을 제공하도록 최적화되어 있습니다.
Use cases
RF / demodulation / RRM 1AoA verification and acceptance, Antenna measurement
Maximum angles of arrival
1
Frequency range
24 GHz to 42 GHz, 24 GHz to 55 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Maximum DUT weight
10 kg
포함된 내용과 키사이트의 사용 가능한 업그레이드 옵션을 확인하십시오.
키사이트의 F9650A 소형 안테나 테스트 범위(CATR)는 5G NR 밀리미터파 테스트를 위한 가장 정확한 OTA(over-the-air) 측정을 제공하도록 최적화되어 있습니다. F9650A는 키사이트의 네트워크 에뮬레이션 솔루션과 통합되어 RF 설계 검증, RF 적합성, 무선 리소스 관리(RRM, 하나의 angle of arrival, AoA 포함), RF 복조 및 RF 반송파 수락 테스트에 사용됩니다. 키사이트의 스펙트럼 분석기, 신호 소스, 네트워크 분석기 및 밀리미터파 트랜시버 시스템과의 통합을 통해 비신호 및 안테나 측정 분야가 지원됩니다.
F9650A 플랫폼 아키텍처는 고객이 다양한 옵션과 업그레이드를 통해 자신의 요구사항에 맞게 챔버를 구성할 수 있도록 지원합니다. 대역내(24-42 GHz) 또는 스퓨리어스(6-110 GHz) 프로브 피드 어셈블리 중에서 선택하고 FR1 및 FR2 링크 안테나 그리고 교정 키트를 추가할 수 있습니다. 3GPP 적합성 테스트와 디바이스/UE R&D를 위해 극한의 온도 조건(ETC)도 추가할 수 있습니다. 또한 F9650A는 Quiet Zone 크기(30 cm 또는 45 cm)와 DUT(device under test) 포지셔너를 제공하므로 폭넓은 UE 사용이 가능합니다.
Comprehensive operational control of the chamber positioner is possible with chamber software that supports coordinate systems and measurement grids, storage/recall of chamber calibration data, and 2D/3D plotting functions. Additionally, signal and network analyzers can be easily integrated through the Keysight Test Automation Platform (TAP) plugin.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.