Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
HD3RACK
InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープをラックマウントキットでアップグレードしてください。
キーサイト InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープ用ラックマウントキット。
DAQA194A
DAQA191A 2U デュアル・フランジ・キットを使用して、2つのキーサイト・システム IIの機器を並行に設定して取り付け可能
Keysight DAQA194A デュアル・ロック・リンク・キットは並べてマウントするために推奨されるもので、奥行きの異なる測定器用のリンクが付属しています。このキットとDAQA191A 2Uデュアル・フランジ・キットを組み合わせて使用すれば、2台のKeysightシステムII(ハーフ・ラック幅、高さ2U=88.1 mm)測定器を並べて取り付けることができます。
Keysight DAQA194A デュアル・ロック・リンク・キットは、Keysight DAQ970A、34970A/34972A データ収集/スイッチユニット、Keysight 34460A/34461A/34465A/34470A/34420A DMMに使用できます。
DAQの詳細については、Keysightのデータ集録-DAQページを参照してください。
Y1160A
EIAラックユニット1台分のスペースで、棚板1枚につき最大2台のL4400をリセス、またはリバースマウント可能
Y1160Aは、L4400シリーズLXI測定器をEIAラック・キャビネットにマウントするために使用します。このキットを使用すると、シェルフ1台あたり2台までのL4400測定器を、フラッシュ・マウント、リセス・マウント、リバース・マウントで収容できます。占有スペースは1 EIAラック・ユニットです。
Y1700Aキットでは、USB測定器のマウント用ハードウェアを使用できます。
Y1130A
フォワードまたはリバースラックマウント用のレールキットでご使用ください。
Y1130Aは、34980A用ラックマウント・キットで、正マウントまたは逆マウント用に使用します。レール・キットも必要で、キーサイトのラックの場合、正マウント用のE3663ACレール・キットまたは逆マウント用のE3664ACレール・キットのどちらかを、注文してください。キーサイト製以外のラックの場合、サード・パーティのレール・キットをご使用ください。
N2763A
InfiniiVision 4000 Xシリーズオシロスコープ用のラックマウント;メカニカルパーツ用のセキュアなポーチが付属します。
Keysight N2763AはKeysight InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ用の高さが7Uのラック・マウント・キットです。 キットは1時間以内にインストールでき、ラックトレイには部品を保管するためのセキュアポーチがあります。
Y1130Bは、フォワードまたはリバースラックマウントに使用されます。レールキットも必要です。キーサイトのラックの場合、フォワードマウントにはE3663ACレールキットを、リバースマウントにはE3664ACレールキットをご注文ください。キーサイト以外のラックの場合、サードパーティ製レールキットを使用してください。
詳細については、キーサイトのマルチファンクションスイッチ/測定メインフレームおよびモジュールをご覧ください。
N2902B
Sシリーズおよび9000シリーズ オシロスコープを標準のラックキャビネットに取り付け。サポートシェルフおよびハードウェアが付属
このラック・マウント・キットは、Sシリーズおよび9000シリーズ オシロスコープを米国電子工業会(EIA)標準ラックキャビネットに取り付けるためのサポートシェルフと金具から構成されます。
E36110A
標準的な19インチのラックキャビネットにE36100BシリーズのDC電源を最大4台まで横置きに固定
KeysightE36110A ラック・マウント・キットは、19インチ標準ラックキャビネットに1 to 4台のE36100BシリーズDC電源を並べて固定できるようにデザインされています。
Keysight E36110AはKeysight E36102B、E36103B、E36104B、E36105B、E36106Bに使用できます。
EDU190A
EDU190Aは陽極酸化されたメタルフレームで、EDUシリーズ測定器を1台ずつ積み重ねることができます。 壁面またはラボベンチにしっかりと取り付けることが可能です。
EDU190Aは堅牢な陽極酸化されたメタルフレームで、1台のEDUシリーズ測定器をもう1台のEDUシリーズ測定器の上に積み重ねることができます。 付属のブラケットを使用して、壁面またはラボベンチにしっかりと取り付けることが可能です。
N6456A
InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズオシロスコープ用のラックマウント;メカニカルパーツ用のセキュアなポーチが付属します
Keysight N6456AはInfiniiVision 2000および3000 Xシリーズオシロスコープ用のラック・マウント・キットです。 キットは1時間以内にインストールでき、ラックトレイには部品を保管するためのセキュアポーチがあります。
34193A
このアダプターキットを使用すれば、幅1/2モジュール1台、または幅1/4モジュール2台の標準的なシステムII測定器を取り付け可能
キーサイト 34193A (5063-9243) ラックマウント・アダプタ・キットは、キーサイト製品 E3631A~E3634A、E3646A~E3649Aなど、高さ3U(132.6 mm)の標準的なシステムII測定器で幅1/2のモジュール1台、または幅1/4モジュール2台の取り付けに使用します。 詳細については、「エンクロージャソリューション製品カタログ」を参照してください。
キーサイトのラック・マウント・キットの詳細については、ラック・マウント・キットとコンポーネントをご覧ください。