Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
N9399F
DC電圧または電流コンポーネントを排除しつつ、AC駆動信号をデバイスに印加可能
Keysight N9399F DCブロックは、700 kHz~50 GHzの周波数範囲にわたる信号に重畳された直流を阻止します。 広い周波数範囲、優れたリターン・ロス、少ない挿入損失、優れた温度特性が特長な高性能DCブロックです。
N9399C
DC電圧または電流コンポーネントを排除しつつ、AC駆動信号をデバイスに印加可能
Keysight N9399C DCブロックは、700 kHz~26.5 GHzの周波数範囲にわたる信号に重畳された直流を阻止します。 広い周波数範囲、優れたリターン・ロス、少ない挿入損失、優れた温度特性が特長な高性能DCブロックです。
11742A
高価な測定機器を損傷させ測定確度に影響する低周波信号を抑制する
Keysight 11742Aブロッキングキャパシタは、45 MHz以下のdc信号をブロックし、26.5 GHzまでの信号を通過させます。 高周波数オシロスコープやバイアスのマイクロ波回路での使用に最適なKeysight 11742Aは、高価な測定装置を損傷したり、RFおよびマイクロ波測定の精度に影響を与えたりする低周波信号を抑制します。
N9398G
DC電圧または電流コンポーネントを排除しつつ、AC駆動信号をデバイスに印加可能
キーサイト N9398G DCブロックは、700 kHz~67 GHzの周波数範囲にわたる信号に重畳された直流を阻止します。 広い周波数範囲、優れたリターン・ロス、少ない挿入損失、優れた温度特性が特長の高機能DCブロックです。
N2881A
このブロッキングキャパシタのペアで、入力信号の不要なDCコンポーネントを最大30Vまで遮断
N2881A DCブロッキング・コンデンサをN2880A InfiniiMaxインライン・アッテネータと直列に使用することにより、30 Vまでの入力信号の不要なDC成分を除去できます。
N9398F
DC電圧または電流コンポーネントを排除しつつ、AC駆動信号をデバイスに印加可能
キーサイト N9398F DCブロックは、50 kHz~50 GHzの周波数範囲にわたる信号に重畳された直流を阻止します。 広い周波数範囲、優れたリターン・ロス、少ない挿入損失、優れた温度特性が特長の高機能DCブロックです。
N9398C
DC電圧または電流コンポーネントを排除しつつ、AC駆動信号をデバイスに印加可能
Keysight N9398C DCブロックは、50 kHz~26.5 GHzの周波数範囲にわたる信号に重畳された直流を阻止します。 広い周波数範囲、優れたリターン・ロス、少ない挿入損失、優れた温度特性が特長な高性能DCブロックです。