測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
周波数差や小さな周波数の変化を高い分解能で短時間で正確に測定
周波数差や小さな周波数の変化を高い分解能で短時間で正確に測定
Keysight 537A直読周波数計は、3.7~12.5 GHzの周波数をすばやく正確に測定します。長いスケールと多数の校正マークが高分解能を提供します。特に周波数差や小さな周波数変動を測定するときに便利です。周波数はGHz単位で直読されるため、補間やチャートは不要です。