測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
Keysight 11612Bバイアス回路(45MHz - 50GHz)は、最大電流0.5Aの2.4mmコネクタを装備しています。本バイアス回路は、同軸中心導体にDCバイアスを供給するために用いられます。
Keysight 11612Aブロードバンド・ハイパワー・バイアス・ネットワークを、実験室および実環境でのテストおよび測定要件のさまざまなバイアスアプリケーションで使用してください。 バイアスネットワークは、RFポートへのDCをブロックしながら、デバイスの同軸コネクタの中心導体にDCバイアスを供給します。