お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Y1253A Evaluation and Prototyping Board
Allows users to access individual single pins for prototyping or debugging
Allows users to access individual single pins for prototyping or debugging
HIGHLIGHTS
Y1253A評価/プロトタイピングボードを使用すれば、プロトタイプ作成/デバッグのために各信号ピンにアクセスすることができます。これはM9195A PXIe DSRのアクセサリです。
- ボードは、1インチの信号ヘッダ・ブレークアウト・ピン、対応する電源コネクタを備えたプロトタイピングエリア、信号終端パッドから構成されます。
- 9平方インチのブレッドボード・エリア、電源/グランド(16個のチャネル、16個のPMUチャネル、高電圧チャネル、オープンドレインチャネル用のヘッダを含む)。
- Y1253Aプロトタイピングボードは、シングルサイトケーブル(Y1246A/Y1247A)専用です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。