お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Y1246A Single-Site (16 Channels) Signal Cable, 1 meter
Use to connect 16 digital channels, 16 PPMU sense channels, 4 high-voltage channels, and 4 open drain/ground channels
Use to connect 16 digital channels, 16 PPMU sense channels, 4 high-voltage channels, and 4 open drain/ground channels
HIGHLIGHTS
Y1246Aシングルサイト(16チャネル)信号ケーブル(1 m)を使用して、16個のデジタルチャネル、16個のPMUセンスチャネル、4個の高電圧チャネル、4個のオープンドレイン/グランドチャネルを接続します。これはM9195A PXIe DSRのアクセサリです。
- 16個のデジタルチャネル、16個のPMUセンスチャネル、4個の高電圧チャネル、4個のオープンドレイン/グランドチャネル用の60本のマイクロ同軸ライン
- 固定ラッチまたはつまみネジカバー付きオス型Edge Rate™
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。