お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3603B PathWave ADSコア+EM Design+Layout+RF Ckt Sim
業界で最も信頼されているRF/マイクロ波設計ソフトウェア
W3603B PathWave ADSおよびEM Design環境はハーモニックバランス、サーキットエンベロープ、トランジェント/コンボリューションサーキットシミュレータを搭載しています。 詳細はこちらです。
ハイライト
W3603B PathWave ADSコア+EM Design+Layout+RF Ckt Simには以下が含まれます:
- ハーモニックバランスによるノンリニア定常シミュレータ
- 回路レベルのEVM解析と最適化のためのサーキットエンベロープ
- パルス応答、過渡応答解析のためのトランジェント/コンボリューション
- 包括的な非線形増幅器解析
- マルチテクノロジーRFモジュールのRFレイアウトおよびレイアウトデザインと検証
- EM Designにより、パラメータ化された3次元コンポーネントを作成してADSにインポート可能
PathWave ADSは、包括的な非線形回路シミュレーションとRFレイアウトデザインのバンドルです。 ハーモニックバランスにより P1dB、IP3、PAEや増幅器の非リニア安定性などの定常ノンリニア回路解析が可能になります。 サーキットエンベロープがEVM(エラーベクトル振幅)のデジタル変調信号を使用しRF回路を解析、最適化します。 トランジェント/コンボリューションによりパルスおよび過渡応答のタイムドメイン解析が可能になります。 マルチテクノロジーRFモジュールのレイアウトデザインと検証(DRC、LVS、LVL)のための回避ルーティング付き3D RFレイアウト。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。