PathWave Synthesis、SpectraSysおよびModulated-RF:集中定数および分散定数RF/マイクロ波回路の自動合成、周波数プラニングのRFアーキテクチャーデザイン デジタル変調RFソースで正確なシステムチェーンのACPRおよびEVMバジェット解析を実現。 ADS回路設計者向けのパーソナル設計生産性向上ツールです。

主な特長

W3060E PathWave Synthesis、SpectraSysおよびModulated-RFには以下が含まれます:

  • ADSユーザーのためのパーソナル回路合成およびRFシステム設計ツール
  • RFシステムアーキテクチャー、予算分析、周波数プランニング
  • EVMおよびACPRシステムシミュレーションのためのデジタル変調RFソース
  • 集中型/分散型/カスタムフィルタおよびマッチングなど、12種類のRF回路合成

デジタル変調されたRF刺激下でのRFシステム設計およびシステムブロック図の性能解析とともに、集中および分散RF回路の包括的な合成が可能になります。 最適なRFシステム性能のために、原因となるシステムブロックからエラーベクトル振幅(EVM)の障害を予測、診断、修正します。 キーサイトの周波数付属のシスパラメータに対応し、市販のシステムブロックをシミュレーションで正確にモデリングします。 ADSユーザーが日ごろの回路設計作業を行うためのパーソナル設計生産性向上ツールです。 強力なRFシステムアーキテクチャーおよび根本原因解析ツールを付属しています。

注: このエレメントライセンスは、Genesys(RF回路合成、システム、変調RF)バンドルとしてスタンドアロンで実行することも可能です。 その他のADSバンドル構成については、こちらをクリックしてください。

ご要望、ご質問はございませんか。