お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3049E PathWave Complete VTBs
業界で最も信頼されているRF/マイクロ波設計ツール
無線セルラー (5G/4G/3G/2G)、レーダー、ネットワークコネクティビティ (WiFi/Bluetooth/WiMax)、メディアネットワーク(DTV/WVAN/WiMedia)用の最も費用対効果の高い、完全な検証テストベンチ(VTB)コレクション W3040E PathWave Sys-Ckt 検証シミュレーターが必要です。
主な特長
W3049E PathWave Complete VTBs には以下が含まれます:
- 無線セルラー、レーダー、無線ネットワーク、メディアネットワーク用の最も費用対効果の高い完全な検証テストベンチ(VTBs)コレクション
- 企業は商業用、民生用、軍事用など多様な用途のRF製品を柔軟に開発、検証することが可能に
- 複数の無線規格に対応した検証用のソース、DSPモデル、測定セットアップが事前設定されているため、RFエンジニアが自らセットアップする時間を数ヶ月短縮
- 高密度な異種信号環境での干渉に対するRFデザインの堅牢性を検証するのに有効
Pathwave Complete Verification Test Benchesコレクションは、商業用、民生用、軍事用など多様な無線アプリケーションに対応するRF製品を柔軟に開発する必要がある企業にとって、最もコスト効率の高いRF回路検証になります。 事前設定済みソース、DSPモデル、測定セットアップが含まれ、RF回路設計者は、単一または複数の業界規格への準拠を迅速かつ確実に検証することができます。 異種信号からの干渉下での設計の堅牢性をテストするのに便利です。
注:このエレメントライセンスが動作するには、ホストバンドルが必要です。 推奨されるバンドル構成については、こちらをクリックしてください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。