お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3031E PathWave Momentum
業界で最も信頼されているRF/マイクロ波設計ツール
Pathwave MomentumはADSに統合された3次元プレーナー電磁界シミュレータで、パッシブRF/マイクロ波分布回路およびプレーナー解析が可能になります。 メモリ効率の高いNlogNおよびマルチ・スレッド・ソルバ・アルゴリズムが最高速、高性能の3次元プレーナー電磁界シミュレーションを実現します。
主な特長
W3031E PathWave Momentumには以下が含まれます:
- 高度なモーメント法(MoM)3次元プレーナー電磁界シミュレータ
- NlogNおよびマルチスレッド・ソルバーによる高い処理能力と速度
- トラブルシューティングのための表面電流と放射電磁界の可視化
- 適応型周波数スイープにより、全シミュレーション周波数帯域の共振を自動検出
- 電磁界回路協調シミュレーションと協調最適化
Pathwave Momentumは、最新のNlogNおよびマルチスレッド・ソルバー技術によって強化され、優れたスピードと容量を実現した先進のモーメント法(MoM)3次元プレーナー電磁界シミュレータです。 PathWave ADSとの統合により、回路やシステムとの協調シミュレーションや協調最適化において、回路やプリントアンテナにおける近接効果や放射効果を考慮した電磁界シミュレーションを行うことができます。 アニメーション化された表面電流や放射電磁界の視覚化により、問題領域の位置をピンポイントで特定し、その修正方法に関する知見を提供します。
注: このエレメントライセンスが動作するには、ホストバンドルが必要です。 推奨されるバンドル構成については、こちらをクリックしてください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。