お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3027E PathWave リニアシミュレーション
業界で最も信頼されているRF/マイクロ波設計ツール
リニア条件下で動作するRF/マイクロ波回路用の周波数ドメイン回路シミュレータ 正確な分散型デバイスモデルの豊富なライブラリを含む 高速な最適化により、理想的なファーストカット設計を迅速に開発可能
主な特長
W3027E PathWave リニアシミュレーションは以下を含みます:
- リニアまたは小信号条件下で動作するRFおよびマイクロ波回路用のリニア周波数ドメインシミュレータ
- あらゆる回路のDC、AC、Sパラメータ解析に有効
- リニアシミュレーションの前に、ノンリニア・モデルをDCバイアスでリニア化
- 正確なRFおよびマイクロ波受動素子の豊富なライブラリ
- 高速な最適化により、理想的なファーストカット設計を迅速に開発することが可能
PathWaveリニアシミュレーション素子は、リニアまたは小信号条件下で動作するRFおよびマイクロ波回路を解析する周波数ドメイン回路シミュレータです。 また、リニアACまたはSパラメータシミュレーションを実行する前に、ノンリニアモデルをDCバイアスポイントでリニア化するDC解析も含まれています。 マイクロストリップ、ストリップライン、フィンライン、コプレナ導波管、SMT、トランジスタ、ダイオード、システム、RF パッシブコンポーネントの正確なモデルライブラリが含まれています。
注: このエレメントライセンスが動作するには、ホストバンドルが必要です。 推奨されるバンドル構成については、こちらをクリックしてください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。