Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
3D Interconnect Designerは、チップレット、積層ダイ、パッケージ、PCBなど、あらゆる高度な相互接続構造に対応する柔軟なモデリングおよび最適化環境を提供します。
25種類以上のXシリーズアプリケーションを使用して、ワイヤレス、航空宇宙/防衛、EMI、位相ノイズの各分野で信号の解析、復調、トラブルシューティングを行います。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
ネットワーク・サービス・アシュアランスには、キーサイト(旧スピレント)のVisionWorks製品群が採用されています。
テストエージェント、コントローラー、分析機能を備えたクラウドネイティブのサービス保証プラットフォーム。サービスの起動、SLA監視、障害の特定を支援します。
Test types
Active Testing, Performance Monitoring, Fault Isolation
Use cases
Service Activation and Certification, 24/7 Performance Monitoring, Troubleshooting and Root Cause Analysis, Network Migrations and Upgrades
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
Keysight VisionWorks Service Assurance Platform(旧Spirent VisionWorksサービス保証プラットフォーム)は、アクティブテストエージェント、集中型コントローラー、および分析ソフトウェアを統合し、クラウドネイティブなエンドツーエンドのネットワークサービス保証を実現します。このコントローラーは、物理的なTestHead、モバイルテストプラットフォーム、および仮想テストエージェント(VTA)を管理し、イーサネット/IPネットワークおよびモバイルネットワーク全体において、サービスアクティベーションテスト、パフォーマンス監視、および自動トラブルシューティングを提供します。
このプラットフォームは、物理および仮想のテストエージェントを集中型コントローラーと分析エンジンと組み合わせることで、クラウドネイティブなネットワークサービス保証を実現します。コントローラーは、アクセス、バックホール、アグリゲーション、コア、データセンターの各ドメインにわたるアクティブテストをオーケストレーションし、エンドツーエンドの可視化、プロアクティブな分析、および自動化されたトラブルシューティングを提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。