お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
V281A導波管から1.85 mm (メス) アダプタへ、V-バンド、50~67 GHz
最大SWR1.22で導波管伝送ラインを50 Ω同軸ラインに変換
最大SWR1.22で導波管伝送ラインを50 Ω同軸ラインに変換
ハイライト
- 周波数レンジ: 50~67 GHz
- 最大SWR: 1.22
- 導波管規格: EIA WR-15
- フランジ規格: UG-385/U
- 同軸コネクタ: 1.85 mm(メス)
Keysight V281Bアダプタは、導波管伝送ラインを50Ω同軸ラインへ変換します。電力は双方向に伝送され、個々のアダプタは1.3未満のSWRで導波管帯域のフル周波数レンジをカバーします。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。