Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight U8201A コンボ・テスト・リード・キットは、Keysight U3606A デジタルマルチメータ/DC電源で使用するようにデザインされています。このセットには、延長テストリード/テストプローブ、ワニ口クリップ、SMTグラバー、精密チップ・テスト・プローブ、バナナプラグが付属しています。
定格:
テストリード : CAT III 1,000 V、15 A テストプローブ : CAT II 1,000 V、15 A ワニ口クリップ : CAT III 1,000 V、10 A SMTグラバー : CAT II 300 V、3 A 精密チップ・テスト・プローブ : CAT II 300 V、3 A バナナプラグ : CAT II 600 V、10 A