Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
特長
HDMI、MHL CTSテスト・サポート
測定モード
構成に関する注意事項
Keysight U4998A HDMI、MHLプロトコル/オーディオ/ビデオ用アナライザ/ジェネレータ・モジュールを使用すれば、HDMI 1.4bまたはMHL 1.2コンプライアンス・テスト仕様(CTS)にデバイスが確実に準拠するように、デバイスをテストすることができます。U4998Aは、HDMI 1.4b CTSが推奨するHDMIコンプライアンス・テスト用の基準高速プロトコル・アナライザ、ビデオ・タイミング・アナライザ、ビデオ・ピクチャ・アナライザ、オーディオ・タイミング・アナライザ、オーディオ/プロトコル・ジェネレータのKeysight N5998Aの完全な後継製品です。またU4998Aは、HDMI CTS 1.4b の4K x 2Kコンプライアンス・テスト(Test 7-39)でも推奨されている機器です。
U4998A AXIeベース・モジュールは、4K×2Kの解像度に必要な3.4 Gbpsの最高TMDS(transition modulated differential signaling)データ・レートまでのソース/シンク・コンプライアンス・テストが行える業界初の測定器です。また、このモジュールのさまざまな機能を使用すれば、リーガル・コード、ベーシック・プロトコル、パケット・タイプ、ピクセル・エンコード、ビデオ・フォーマット・タイミング、AVI InfoFrame、ACR、オーディオ・サンプル・パケット・ジッタ、ディープ・カラー、3Dビデオ・フォーマットなどもテストすることができます。
U4998A HDMIの制御は、外部PCのHDMI解析ソフトウェアで行います。HDMI解析ソフトウェアはU4998Aの一部です。
HDMIの詳細については、次のWebサイトをご覧ください。http://www.hdmi.org