お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U1818Bアクティブ差動プローブ、100 KHz~12 GHz
ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、シグナル・ソース・アナライザを使用して高周波インサーキット測定を実行
ハイライト
- +/- 1.5 dBの平坦な周波数応答を示す広い帯域幅により、優れた測定確度で最高の製品仕様を実現
- 10 MHz~12 GHzで-130 dBm/Hz未満の低ノイズ・フロアにより、低信号振幅で測定を実行可能
- Keysightの RF/マイクロ波測定器のプローブ電源ポートまたはベンチ・トップ電源からの簡単なバイアスにより、柔軟な操作が可能
Keysight U1818B 100 kHz~12 GHzアクティブ差動プローブにより、シグナル/スペクトラム・アナライザ、シグナル・ソース・アナライザ、ネットワーク・アナライザを使った高周波インサーキット測定が簡単に行えます。平坦な周波数応答、低ノイズ・フロア、測定器接続からの直接給電により、Keysight RFアナライザのダイナミック・レンジをフルに利用しながら測定を実行できます。
![]()
U1818Bに興味がありますか?
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。