お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
スイッチ機器を使用したS97553Bマルチポート校正測定
このアプリケーションは、外部スイッチ機器を使用して、完全なマルチポートエラー補正と測定機能を可能にするマクロを提供
このアプリケーションは、外部スイッチ機器を使用して、完全なマルチポートエラー補正と測定機能を可能にするマクロを提供します。
ハイライト
- 外部スイッチ・マトリックス・モジュールを使用したマルチポート校正測定を提供
- P9164A/65A USB 6.5 GHz 2x8スイッチおよびP9164B/65B USB 9 GHz 2x16スイッチ対応
- VNAとスイッチマトリックスの校正と測定を制御
- 測定データを変換し、VNAビュワーに転送(マルチポートVNAとして動作)
このアプリケーションは、M9164A/BやM9165A/B PXIソリッドステート・スイッチ・マトリックスなどの外部スイッチ機器を使用して、完全なマルチポートエラー補正と測定機能を可能にするマクロを提供します。 このソフトウェアには、測定手順を簡略化し、複雑なマルチポート測定のセットアップ時間を短縮する、使いやすい測定ウィザードが含まれています。 VNAは、測定されたマルチポートのSパラメータを表示します。
P50xxA USB VNA 1台と最大2つのスイッチマトリックスを使用したマルチポート構成が評価されています。
S97553Bでのマルチポート校正は、4ポートのECalモジュール(N4431/32/33Dなど)のみサポートされています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。