お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S97552Bマルチポート校正アシスタント
本アプリケーションは、マルチポート測定の校正セットを柔軟に作成・管理するためのツールを提供します。
本アプリケーションは、マルチポート測定の校正セットを柔軟に作成・管理するためのツールを提供します。
ハイライト
- 電子校正ユニット(ECal)を使用することにより、大規模なマルチポートVNAの校正を容易に
- 簡単な手順でマルチポート校正を実行
- 複数の校正を統合して、1つのNポート校正セットを作成
- パワー校正を伝搬
- ローカルまたはリモートVNA上で操作を実行
このS97552Bは、マルチポート測定の校正セットを柔軟に作成および管理するためのツールを提供します。 例えば、独立したテストポートを持つ2つの校正セットを、より多くのテストポートを持つ1つの校正セットとして結合することができます。 また、このソフトウェアでは、特定のテストポートのセットを使用して再校正を行い、校正セットをリフレッシュする方法も提供されています。
S97552Bの動作には、少なくとも1つのECalモジュールが必要です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。