お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S97089B差動/ I/Qデバイス測定
S97089Bは、複数の内蔵信号源/外部信号源の信号源位相制御と周波数オフセットモードの組み合わせにより、I/Q変調器/コンバータ、差動ミキサー、高調波または増幅器のテストが容易に
S97089Bは、複数の内蔵信号源/外部信号源の信号源位相制御と周波数オフセットモードの組み合わせにより、I/Q変調器/コンバータ、差動ミキサー、高調波または増幅器のテストを容易にします。
ハイライト
- 複数の信号源の位相を正確に制御して直交位相/差動ドライブが可能なので、ハイブリッドカップラやバランが不要
- DUTを徹底的に評価するために必要なすべての出力周波数にレシーバをチューニング可能
- 固定位相オフセットでの周波数掃引、または固定周波数での位相/出力掃引
- I/Qコンバーター/変調器、差動ミキサー、または差動増幅器の高調波を簡単に測定可能
- S97089Bは、第2ソースオプション付きP50xxA USB VNAあるいはマルチシャーシ構成で動作します。
S97089B は、複数の内蔵信号源/外部信号源の信号源位相制御と周波数オフセットモードの組み合わせにより、I/Q 変調器/コンバーターや差動ミキサーのテスト、差動増幅器の高調波測定を容易にします。 信号源間の位相差は固定することも (90 度や180 度など)、指定した 2 つの位相値の間で掃引することもできます。 信号源間の相対位相を正確に制御できるので、直交位相信号や差動信号の作成にハイブリッドカップラやバランは不要です。 必要な位相調整を行った後、DUT を評価するために必要なすべての周波数に測定器のレシーバーをチューニングすることができます。 例えば、I/Q 変調器では、LO リーケージ、高調波、その他のスプリアス信号に加えて、必要な変換帯域と抑圧された変換帯域の両方の測定を行うことができます。 また、位相掃引を使用すれば、DUT の位相不平衡対周波数を測定することができます。 個々のレシーバーまたは複数のレシーバーをさまざまな演算子と組み合わせて用いることによって、測定を指定することができます。 パワー測定では整合補正を用いることによって、確度が向上します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。