お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S97086B利得圧縮測定
S97086Bでは、利得圧縮アプリケーション(GCA)のソフトウェア機能が追加
S97086Aでは、利得圧縮アプリケーション(GCA)のソフトウェア機能が追加されています。
ハイライト
- GCAのSMART掃引による高速かつ容易な測定
- ガイド付き校正により、パワー/不整合補正が容易に行え、極めて正確な測定結果が入手可能
- 2次元(2D)掃引、掃引周波数/パワーまたは掃引パワー/周波数の選択による、確度の高い増幅器/周波数コンバータの特性評価
- さまざまな圧縮アルゴリズムを柔軟に選択可能:リニア利得/最大利得からの圧縮、X/Y圧縮
S97086Bでは、利得圧縮アプリケーション(GCA)のソフトウェア機能が追加されています。 GCAを使用すれば、指定した周波数およびパワー出力範囲において、増幅器または周波数コンバーターの圧縮ポイントにおける入力パワー、出力パワー、利得、位相を、簡単なセットアップだけで高速かつ正確に測定できます。 GCAのSMART掃引は使いやすく高速かつ正確なので、長時間のテストや不便なセットアップの問題を解決することができます。 GCAにはガイド付き校正機能もあり、絶対パワーレベル、周波数応答、不整合誤差を補正できます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。