お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S96015B Sパラメータおよびパワー測定の不確かさのリアルタイム表示
S-パラメータ測定とパワー測定の不確かさを測定トレースと同じ画面にリアルタイムで表示できます。 不確定要素を確実に見積もり、より現実的なリミットラインを合否判定に適用し、生産歩留まりを向上させることができます。
S96015Bは、Sパラメータ測定とパワー測定の不確かさを測定トレースと同じ画面にリアルタイムで表示します。 これによりユーザーは不確定要素を確実に見積もり、より現実的なリミットラインを合否判定テストに適用し、製造歩留まりを向上させることができます。
ハイライト
S96015Bは、Sパラメータ測定とパワー測定の不確かさを測定トレースと同じ画面にリアルタイムで表示します。 これによりユーザーは不確定要素を確実に見積もり、より現実的なリミットラインを合否判定テストに適用し、製造歩留まりを向上させることができます。
- Sパラメータ測定とパワー測定の不確かさをリアルタイムで表示
- 校正基準、パワーセンサ、ノイズ、ケーブルとコネクターの再現性の複合的な不確かさを推定
- 実際の測定トレースで不確定要素を表示
- 現行のキーサイト不確かさ計算機と互換性あり
- E5080B ENAベクトル・ネットワーク・アナライザで使用可能
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。