お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S95082Bスカラーミキサー/コンバーター測定
ミキサー/コンバーター測定をセットアップするためのわかりやすくて使いやすいユーザーインタフェースを入手
スタート価格:
ハイライト
- わかりやすいユーザーインタフェースを提供します。
- パワーメータ整合補正校正を提供します。
- 外部信号発生器およびパワーメータを容易に制御します。
- マイクロ波Ecalモジュールに対応します。
Keysight S95082B スカラーミキサー/コンバーターソフトウェアは、セットアップ/校正が簡単で、オンポート校正とパワーメータ校正を組み合わせて不整合誤差を除去することにより、最高確度のスカラー変換損失/利得測定を実現します。
S95082B スカラーミキサー/コンバーター測定ソフトウェアは、ミキサー/コンバーター測定のセットアップ用のわかりやすくて使いやすいユーザーインタフェースと、1 つまたは 2 つの変換ステージを備えています。 また、アナライザの内蔵信号源および外部信号発生器を制御して、LO信号として使用することができます。
S95082B スカラーミキサー/コンバーター測定ソフトウェアは、キーサイトのM983xAおよびM980xA PXIベクトル・ネットワーク・アナライザと使用可能です。
無料の試用版
- 30 日間の無料試用ライセンスを入手してください。
- PXI VNAでソフトウェアアプリケーションを実行可能
![](/content/dam/keysight/en/img/migrated/scene7/products/wn/PROD-2794550-01.png)
S95082Bに関心を持っていただけましたか。
スカラーミキサー/コンバーター測定の機能を拡張
S95082Bスカラーミキサー/コンバーター測定の主なリソース
ご要望、ご質問はございませんか。