お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
2.4 mm(オス)アダプタ用Q281B導波管、Qバンド、50 GHz
最大SWR1.17で導波管伝送ラインを50 Ω同軸ラインに変換
最大SWR1.17で導波管伝送ラインを50 Ω同軸ラインに変換
ハイライト
- 周波数レンジ: 33~50 GHz
- 最大SWR: 1.17
- 導波管規格: EIA WR-22 MIL-W-85/3-013
- フランジ規格: UG-383/U MIL-F-3922/67B-013
- 同軸コネクタ: 2.4 mm(オス)
- フランジ規格: UG-383/U MIL-F-3922/67B-013
- 同軸コネクタ: 2.4 mm(オス)
Keysight Q281Bアダプタは、導波管伝送ラインを50Ωの同軸ラインに変換します。両方向にパワーの伝送が可能で、各アダプタは、それぞれの導波管帯域の全周波数レンジをSWR<1.3でカバーします。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。