お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N7623EMBC デジタルビデオおよび波形再生用 PathWave 信号生成
デジタルビデオ規格に準拠した標準ベースの信号を作成
キーサイトの信号発生器により、デジタルビデオ DVB-T/H/T2/C/S/S2、DTMB (CTTB)、ISDB-T/TSB/TMM、ATSC、ATSC-M/H、J.83 Annex A/B/C、DOCSIS1.x/2.0/3.0/3.1 信号を作成できます。
ハイライト
- DVB-T/H/T2、DVB-C/S/S2/S2X、ISDB-T/TB/TSB/TMM、ATSC、ATSC-M/H、DTMB (CTTB)、J.83 Annex A/B/C、DOCSIS 1.x/2.0/3.0/3.1 規格に準拠した、検証済みで性能が最適化されたデジタルビデオ波形の作成
- PN シーケンス、オール 1、オール 0 もしくはユーザー定義のデータパターンを使用した BER テスト、または MPEG2-TS もしくは ColorBar デモファイルを使用した主観的な評価の実施
- SFN(単一周波数ネットワーク)テスト用のマルチパス信号の作成
- 変調設定、周波数オフセット、パワー、ベースバンドフィルターなどが異なるマルチキャリア波形の設定
- レシーバーのデザイン/検証/性能テスト用のリアルタイムデジタルビデオ波形(DVB-T/H/C/S/S2、ISDB-T、J.83 Annex A/B/C)の作成。リアルタイムモードを用いた自動スタッフィングやPCR調整の実行
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。