Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
異なる無線アクセス・テクノロジー(RAT)間でのハンドオーバのテストは、LTEユーザ機器(UE)の検証においてますます重要性を増しています。LTEサービス・エリア外では、UEは通常ネットワークの2Gまたは3Gインフラストラクチャを利用して動作します。優れたユーザ体感を実現するには、UEは異なるテクノロジーの間をスムーズに移行する必要があります。コンフォーマンス・テストは必要ですが、さまざまなハンドオーバ・シナリオでのユーザ体感を検証するには不十分です。このため、メーカやプロバイダは、実際のネットワークへの配備の前に実環境での性能をテストすることに重点を置き始めています。
新しいN5973Aオートメーション・スクリプトは、Keysightの統合型ファンクション・テスト(IFT)プラットフォームで動作し、Verizon社のLTE-CDMA inter-RATコンプライアンス・テスト・プランを実現します。N5973Aは、PXT無線通信テスト・セット、8960無線通信テスト・セット、N5971A CDMAインタラクティブ・ファンクション・テスト・ソフトウェアとの組み合わせで動作し、現実的なネットワーク・テスト・シナリオをラボ環境内で実現します。このinter-RATテスト・オートメーションにより、複雑なコードを作成したり、テスト機器をプログラムしたりしなくても、信頼できる再現性の高い測定を実行できます。このソリューションには、Verizon社のテスト・プランに基づいた自動テスト・スクリプトと、KeysightのIMS-SIPサーバを含む必要なサーバ・アプリケーションが含まれています。結果はVerizonテスト・レポートとして.xls形式のスプレッドシートに出力されます。
このソリューションは、Verizon社が承認した会社に販売されます。詳細については計測お客様窓口までお問い合わせください。