Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
N5474Cにより、追加のリムーバブル・ハードディスク・ドライブを注文すれば、Infiniium 90000Aシリーズ/90000 Xシリーズ オシロスコープに柔軟性とデータ・セキュリティを追加できます。
ご使用のオシロスコープのマザーボード(M890以上)との互換性を検証するには、マザーボード・パネルをチェックして白色のDVIコネクタがあることを検証してください。マザーボードに互換性がない場合、N2754Aを注文してWin 7にアップグレードしてください。