お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N5445A InfiniiMax III ブラウザヘッド
Z軸コンプライアンス、20 ~ 125ミルの可変間隔による差動信号のトラブルシューティング
主な特長
帯域幅:
- 30 GHz(代表値)
- 28 GHz (保証値)
- Tr = 16.2 psec(10 %〜90 %、プローブはN2803Aのみ)
接続性:
- Z軸コンプライアンス。
- プローブのサムホイールによる制御が簡単な20ミル~125ミル(0.5 mm~3.1 mm)の可変スパンリード
- 先端に内蔵されたLED照明がプローブエリアを照らし、よりよい視認性を提供。
N5445A InfiniiMax IIIブラウザ(30 GHz)は、Z軸コンプライアンス、20ミル~125ミルの可変間隔により、差動信号の汎用トラブルシューティングに最適です。 シグナルチップ間のスパンは、ブラウザのサムホイールによって簡単に調整できます。 先端に内蔵されたLEDライトで目的のプロービング領域を照らすことができるので、視認性が高まります。 すべてのInfiniiMax IIIプローブアンプに対応しています。
N5445Aに関心を持っていただけましたか。
N5445A InfiniiMax IIIブラウザヘッドの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。