ハイライト

帯域幅:

  • 28 GHz(代表値)
  • Tr=18.8 ps(10 %~90 %、N2803Aを使ったプロービングのみ)

入力インピーダンス

  • DC入力抵抗:55 Ω-Vterm
  • 入力抵抗(10 kHz未満で):50 Ω-0.909 x Vterm

入力電圧範囲

  • 入力電圧範囲:2.5 Vrms
  • 入力コモン・モード範囲:±12 V DC~250 Hz、±2.5 V >250 Hz(最大入力電圧以内)

28 GHzの帯域幅を備えたN5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMAプローブ・ヘッドを使用すれば、2本の2.92 mm/3.5 mm/SMAケーブルを接続して、単一のオシロスコープ・チャネルで差動測定を実行することができます。

ケーブルを延長して利便性を高めるには、N5448B 2.92 mmヘッド・フレキシブル・ケーブル(長さ25 cm)をご注文ください。すべてのInfiniiMax IIIプローブ・アンプに対応しています。

N5444A InfiniiMax III Probe Head

N5444Aに関心がありますか。

N5444A InfiniiMax III プローブヘッドの注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。