Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysightのプロトコル・ビュワー (PV) ソフトウェアは、アナログとデジタル・ドメインのデータ相関表示させることができ、シリアル・データ・ストリームをより詳細に解析できます。基本的なシンボルや文字のデコードだけでなく、波形、シンボル、文字、リンク、トランザクション層パケット・データをビット・レベルまで時間相関させて表示することができます。このため、ロジック信号やアナログ信号に対する通信障害を簡単に特定できます。N5436Aソフトウェアは、Keysight 90000シリーズInfiniiumオシロスコープで使用できます。
PCI ExpressおよびPCI SIGのデザイン・マークは、PCI-SIGの登録商標およびサービス・マークです。