お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N5381B InfiniiMax II 差動はんだ付けプローブヘッド、12 GHz
Reach into tight spaces with 4-in lead length; offers a reliable semi-permanent connection and very low loading
Reach into tight spaces with 4-in lead length; offers a reliable semi-permanent connection and very low loading
ハイライト
帯域幅
- 12 GHz(仕様値)
- 12.5 GHz(代表値)
インタフェース
- 非常に低い負荷、差動入力キャパシタンス≦210 fF
- 信頼性のある半永久接続
- DIMMソケットなどの狭いスペースにも届く約10 cmのリード長
- 0.2~3.3 mm(8~130ミル)の範囲で間隔を変更可能
N5381B InfiniiMax II 12 GHz差動はんだ付けプローブヘッドは、仕様値で12 GHz、代表値で12.5 GHzの帯域幅を備えています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。