Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Explore dual-channel and ultra-wideband signal analysis for demanding RF workflows.
Get faster, clearer insights with our new multicore, 12-bit oscilloscope up to 33 GHz. Trade in your old oscilloscope and get credit toward a new XR8.
Bridging design and physical testing to evaluate drop, impact, shock, and vibration compliance before hardware exists.
Unlock your free upgrade to the next bandwidth tier.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight のGS-8300 無線LANテスト・システムは、市場投入、量産開始、収益創出までの時間を短縮しながら、リスクを低減します。
GS-8300 無線LANテスト・システムは、無線LANモジュールの製造を立ち上げられるカスタマイズ可能なテスト・プラットフォームで、製造歩留まりを向上させるとともにテスト・コスト全体を削減します。
GS-8300 無線LANテスト・ソリューションは、GlobeSpan 802.11b/g などの無線LANチップセットのデザインをテストするための完全なターンキー・ソリューションです。アプリケーション固有のニーズに合わせてカスタマイズでき、ワールドワイドでサポートされています。
GS-8300 無線LANテスト・システムは、将来の要件に合わせて拡張できる標準プラットフォームを使用することにより、市場投入、製造開始、収益創出までの時間を短縮しながら、テスト・コストを最小に抑えます。
このシステムは、統合型ワンボックス・テスタ、複数のフィクスチャ作成オプション、使いやすいワイヤレス・テスト・マネージャ・ソフトウェアで構成されています。ゴールデン・ユニットを必要とせず、コストパフォーマンスの高いEVM測定を実行して高いスループットを得ることができます。GS-8300 は、多くの無線フォーマットに対応し、無線LANチップセット/リファレンス・デザイン・メーカ向けに設計され、無線LANモジュールの開発/製造テスト用に使用できます。 One-Box Tester
GS-8300 は製造テストをサポートするために必要なものすべてが付属します。