お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N4864A垂直プローブチップ-PCBアダプタ
2.5 mmアダプタをPCBにテストポイントとしてはんだ付けすることで、グランドインダクタンスの最小化と信号忠実度の最大化を実現します。
2.5 mmアダプタをPCBにテストポイントとしてはんだ付けすることで、グランドインダクタンスの最小化と信号忠実度の最大化を実現します。
ハイライト
- 2.5 mmプローブ用チップ-PCBアダプタによる、グランド・インダクタンスの最小化と信号忠実度の最大化
- 1パッケージ当たり、2個のアダプタ
- N2870A~76A 2.5 mmパッシブ・プローブ用
Keysight N4864A垂直プローブ・チップ-PCBアダプタは、PCBにテスト・ポイントとしてはんだ付けすることで、グランド・インダクタンスを最小化し、信号の忠実度を最大化します。1パッケージに2個のアダプタが含まれています。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。